Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 30.0 mm PVDF Natural

Numărul piesei Essentra:

10401811

Numărul piesei producătorului:

539063000046

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 20,3584 RON
100 - 249 14,6493 RON
250 + 13,9648 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

508,96 RON

25 x 20,3584 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 10.0 mm
Înălțime cap 3.9 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material PVDF
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne