Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M10 40.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10401989

Numărul piesei producătorului:

540170000011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,3958 RON
500 - 999 1,8209 RON
1000 + 1,4101 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

239,58 RON

100 x 2,3958 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Material PP
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Standarde ISO 1207, DIN 84 for guidance purpose only
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne