Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm PA Natural

Numărul piesei Essentra:

10051221

Numărul piesei producătorului:

0100330000VR

900 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3628 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

362,80 RON

1000 x 0,3628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.7 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963
Specificații ISO 2009
Specificații NF E 25-123

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne