Meniu Caută

Șuruburi mecanice - cap înecat

În stoc

Skrutky so zapustenou hlavou sú ideálne tam, kde sú nežiadúce vyčnievajúce hlavy.

Cod Serie: SR1967

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
491 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Specificații Material Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,842 RON - 0,842 RON 500 În stoc
M8
Natural
PA
25.0 mm
Acționare cu fante
0,1641 RON - 0,2287 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Alb
DIN 963
Oțel moale
6.0 mm
Acționare cu fante
0,2006 RON - 0,2807 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Alb
DIN 963
Oțel moale
12.0 mm
Acționare cu fante
0,2132 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Alb
DIN 963
Oțel moale
20.0 mm
Acționare cu fante
0,2132 RON - 0,296 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
DIN 963
Oțel moale
10.0 mm
Acționare cu fante
0,3213 RON - 0,5066 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Alb
DIN 963
Oțel moale
10.0 mm
Acționare cu fante
25,8492 RON - 32,1221 RON 230 În stoc
M6
Maro deschis
UL94 V-0
PEEK
Acționare încrucișată
0,2034 RON - 0,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
DIN 963
Oțel moale
8.0 mm
Acționare cu fante
1,1829 RON - 1,1829 RON 1347 În stoc
M5
Natural
NF E 25-123
PA
60.0 mm
Acționare cu fante
0,4167 RON - 0,4167 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Natural
Nailon
8.0 mm
Acționare cu fante
0,296 RON - 0,296 RON 29000 În stoc
M3
Natural
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
0,268 RON - 0,3718 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
DIN 963
Oțel moale
20.0 mm
Acționare cu fante
0,964 RON - 0,964 RON 1000 În stoc
M8
Natural
PA
30.0 mm
Acționare cu fante
4,21 RON - 12,3352 RON 5 În stoc
M10
Natural
DIN 963
Nailon
50.0 mm
Acționare cu fante
0,2329 RON - 0,3255 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Alb
DIN 963
Oțel moale
6.0 mm
Acționare cu fante
0,4505 RON - 0,4505 RON 900 În stoc
M5
Natural
Nailon
30.0 mm
Acționare cu fante
0,3059 RON - 0,3059 RON 9950 În stoc
M4
Natural
PA
12.0 mm
Acționare cu fante
0,2034 RON - 0,2862 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Alb
DIN 963
Oțel moale
8.0 mm
Acționare cu fante
0,3494 RON - 0,3494 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Natural
PA
16.0 mm
Acționare cu fante
2,5119 RON - 2,5119 RON 2870 În stoc
M10
Natural
NF E 25-123
Nailon 6/6
35.0 mm
Acționare cu fante
  • din 25
Șurub Acționare cu fante M8 25.0 mm PA Natural

10052181

Interval de preț
0,842 RON - 0,842 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare încrucișată M6 PEEK Maro deschis

10220122

Interval de preț
32,1221 RON - 25,8492 RON

Niveluri de stoc
230 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Culoare
    Maro deschis
  • Tip de unitate
    Acționare încrucișată
  • Model cu șurub
    Șurub mecanic
  • Tip cap
    Cu cap înecat plat
Șurub Acționare cu fante M5x0.8 mm 60.0 mm PA Natural

10051887

Interval de preț
1,1829 RON - 1,1829 RON

Niveluri de stoc
1347 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.7 mm
  • Lungimea filetului
    60.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M3 16.0 mm PA Natural

10052020

Interval de preț
0,296 RON - 0,296 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    2.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M8 30.0 mm PA Natural

10052198

Interval de preț
0,964 RON - 0,964 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    6.6 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M10 50.0 mm Nailon Natural

10330685

Interval de preț
12,3352 RON - 4,21 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M5 30.0 mm Nailon Natural

10052143

Interval de preț
0,4505 RON - 0,4505 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.9 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M4 12.0 mm PA Natural

10052075

Interval de preț
0,3059 RON - 0,3059 RON

Niveluri de stoc
9950 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    3.7 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Culoare
    Natural
  • Finalizare
    Fără finisaj
Șurub Acționare cu fante M10x1.5 mm 35.0 mm Nailon 6/6 Natural

10051849

Interval de preț
2,5119 RON - 2,5119 RON

Niveluri de stoc
2870 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    35.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Culoare
    Natural
  • Tip de unitate
    Acționare cu fante