Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 40.0 mm PP Natural

Numărul piesei Essentra:

10051627

Numărul piesei producătorului:

0100520300VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 + 1,1377 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

113,77 RON

100 x 1,1377 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Specificații DIN 963
Specificații ISO 2009
Specificații NF E 25-123

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne