Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8x1.25 mm 16.0 mm PA Negru

Numărul piesei Essentra:

10051702

Numărul piesei producătorului:

0100680001VR

60 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 4999 2,0947 RON
5000 + 1,684 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

209,47 RON

100 x 2,0947 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 4.7 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963
Specificații ISO 2009
Specificații NF E 25-123

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne