10051887
0100870000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
500 + | 1,1541 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap | 2.7 mm |
---|---|
Înălțime cap | 0.106 in |
Lungimea filetului | 60.0 mm |
Lungimea filetului | 2.362 in |
Dimensiune filet | M5 |
Culoare | Natural |
Finalizare | Fără finisaj |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Tip cap | Cu cap înecat plat |
Specificații | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | DIN 963 |
Specificații | ISO 2009 |
Specificații | NF E 25-123 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.