Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M3 16.0 mm PA Natural

Acest șurub are capul oval, crestat, potrivindu-se caracteristicilor elementelor de fixare cu cap bombat și înecat. Este realizat din nailon de culoare naturală și este folosit într-o gamă vastă de aplicații și sectoare industriale.
Numărul piesei Essentra:

10052020

Numărul piesei producătorului:

0110120000VR

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,2888 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

288,80 RON

1000 x 0,2888 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.4 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap ridicat înecat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne