Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M2.5 25.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10329931

Numărul piesei producătorului:

080022500002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,8912 RON
500 - 999 0,8351 RON
1000 + 0,6448 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

222,80 RON

250 x 0,8912 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 1.5 mm
Lungimea filetului 25.0 mm
Dimensiune filet M2.5
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne