Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M3 12.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10330012

Numărul piesei producătorului:

080031259902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,6297 RON
1000 + 0,4531 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

314,85 RON

500 x 0,6297 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 1.7 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M3
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne