Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M4 12.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10330111

Numărul piesei producătorului:

080041200002

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7393 RON
1000 + 0,5708 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

369,65 RON

500 x 0,7393 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.2 mm
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne