Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M4 16.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10330142

Numărul piesei producătorului:

080041659902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,7653 RON
1000 + 0,59 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

382,65 RON

500 x 0,7653 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.7 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne