Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M4 20.0 mm Oțel moale Alb

Acest șurub cu cap crestat înecat este realizat din oțel placat cu zinc. Conform cu DIN 963 și ISO 2009.
Numărul piesei Essentra:

10183076

Numărul piesei producătorului:

080042040952

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 999 0,3628 RON
1000 + 0,2615 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

181,40 RON

500 x 0,3628 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.2 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M4
Culoare Alb
Finalizare Placat cu zinc
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 7318190090
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne