Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 8.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10330234

Numărul piesei producătorului:

080050800002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,2513 RON
500 - 999 0,8885 RON
1000 + 0,6845 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

125,13 RON

100 x 1,2513 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.5 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne