Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 20.0 mm Nailon Negru

Numărul piesei Essentra:

10330456

Numărul piesei producătorului:

080062059902

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,6292 RON
500 - 999 1,1541 RON
1000 + 0,8912 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

162,92 RON

100 x 1,6292 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Negru
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne