Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M10 55.0 mm Nailon Natural

Numărul piesei Essentra:

10330692

Numărul piesei producătorului:

080106000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 11,6099 RON
250 - 999 5,1067 RON
1000 + 3,9977 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

290,25 RON

25 x 11,6099 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 55.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne