Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M2 Reny Natural

A standard machine screw with a countersunk head and a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Numărul piesei Essentra:

10342428

Numărul piesei producătorului:

1440012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 2,7233 RON
500 - 999 2,5806 RON
1000 + 2,425 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

272,33 RON

100 x 2,7233 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M2
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Specificații UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne