Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M4 Reny Natural

A standard machine screw with a countersunk head and a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Numărul piesei Essentra:

10342572

Numărul piesei producătorului:

1440027

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 3,5013 RON
500 - 999 3,3068 RON
1000 + 3,1123 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

350,13 RON

100 x 3,5013 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Specificații UL94 HB

Produsul 1440027 înlocuiește:

Negru Reny Cap în cruce Cu cap înecat Șurub mecanic - Dimensiune filet M4; Lungimea filetului 8.0 mm | 0.315 in; Diametru cap 8.0 mm | 0.315 in;
Numărul piesei Essentra: 10587768
Numărul piesei producătorului: 1440060

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne