Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M5 Reny Natural

A standard machine screw with a countersunk head and a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Numărul piesei Essentra:

10342664

Numărul piesei producătorului:

1440036

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 8,6626 RON
250 - 499 8,1828 RON
500 + 7,703 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

433,13 RON

50 x 8,6626 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Specificații UL94 HB

Produsul 1440036 înlocuiește:

Negru Reny Cap în cruce Cu cap înecat Șurub mecanic - Dimensiune filet M5; Lungimea filetului 20.0 mm | 0.787 in; Diametru cap 10.0 mm | 0.394 in;
Numărul piesei Essentra: 10587850
Numărul piesei producătorului: 1440069

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne