Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M2 Reny Negru

A standard machine screw with a countersunk head and a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Numărul piesei Essentra:

10587614

Numărul piesei producătorului:

1440045

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 2,3731 RON
200 - 499 1,8414 RON
500 + 1,5821 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

237,31 RON

100 x 2,3731 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M2
Culoare Negru
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Specificații UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne