Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M2.6 Reny Negru

A standard machine screw with a countersunk head and a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Numărul piesei Essentra:

10587669

Numărul piesei producătorului:

1440050

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 199 2,5028 RON
200 - 499 1,9452 RON
500 + 1,6729 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

250,28 RON

100 x 2,5028 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M2.6
Culoare Negru
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații UL94 HB
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB
Specificații UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne