Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 PPS Bej

A standard machine screw with a countersunk head and a crossed drive. Made from UL rated Plastic.
Numărul piesei Essentra:

10343128

Numărul piesei producătorului:

1440082

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 13,7979 RON
125 - 249 13,0328 RON
250 + 12,2677 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

344,95 RON

25 x 13,7979 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Culoare Bej
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne