Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 PEEK Cafeniu

Numărul piesei Essentra:

10219911

Numărul piesei producătorului:

181030870409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 7,3657 RON
250 - 999 3,9155 RON
1000 + 3,3542 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

184,14 RON

25 x 7,3657 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M3
Culoare Cafeniu
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne