Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M4 PEEK Cafeniu

Acest șurub cu cap filetat Philips are înălțimea capului mai mare comparativ cu diametrul acestuia, ceea ce-l face util în aplicațiile în alezaje mai adânci. Realizat din nailon natural.
Numărul piesei Essentra:

10220016

Numărul piesei producătorului:

181041670409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 12,7874 RON
250 - 999 7,6532 RON
1000 + 6,7085 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

319,69 RON

25 x 12,7874 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M4
Culoare Cafeniu
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne