Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M5 PEEK Cafeniu

Numărul piesei Essentra:

10220047

Numărul piesei producătorului:

181050870409

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 49 20,5775 RON
50 - 999 13,335 RON
1000 + 10,0629 RON
Ambalaj standard: 10

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

205,78 RON

10 x 20,5775 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Dimensiune filet M5
Culoare Cafeniu
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne