Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M2 10.0 mm Nailon Natural

Nylon 6/6 M2x.4 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Numărul piesei Essentra:

10294482

Numărul piesei producătorului:

50M020040H010

980 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,203 RON
5000 - 19999 0,1827 RON
20000 + 0,1644 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

203,00 RON

1000 x 0,203 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 1.2 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Dimensiune filet M2
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații DIN 963, NF E 25-123
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963
Specificații NF E 25-123

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne