Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M2.5 4.0 mm Nailon Natural

Șurub mecanic M2 cu cap plat crestat înecat, din nailon 6/6, 5 x 45
Numărul piesei Essentra:

10295069

Numărul piesei producătorului:

50M025045H004

500 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,1974 RON
5000 - 19999 0,1776 RON
20000 + 0,1599 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

197,40 RON

1000 x 0,1974 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 1.5 mm
Lungimea filetului 4.0 mm
Dimensiune filet M2.5
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații DIN 963, NF E 25-123
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963
Specificații NF E 25-123

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne