Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3.5 6.0 mm Nailon Natural

Un șurub Philips înecat, realizat din nailon de culoare naturală, ceea ce îl face un element de fixare lejer, folosit într-o vastă gamă de aplicații în diferite sectoare. Nailonul îi conferă un bun raport între rezistența mecanică și proprietățile de izolare.
Numărul piesei Essentra:

10296431

Numărul piesei producătorului:

50M035060I006

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2082 RON
5000 - 19999 0,1873 RON
20000 + 0,1686 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

208,20 RON

1000 x 0,2082 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru minim cap 6.9 mm
Diametru cap maxim 8.2 mm
Înălțime cap 2.3 mm
Lungimea filetului 6.0 mm
Dimensiune filet M3.5
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne