Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M5 8.0 mm Nailon Natural

Un șurub Philips înecat, realizat din nailon de culoare naturală, ceea ce îl face un element de fixare lejer, folosit într-o vastă gamă de aplicații în diferite sectoare. Nailonul îi conferă un bun raport între rezistența mecanică și proprietățile de izolare.
Numărul piesei Essentra:

10297544

Numărul piesei producătorului:

50M050080I030

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3421 RON
2500 - 9999 0,3079 RON
10000 + 0,2771 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

171,05 RON

500 x 0,3421 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru minim cap 8.9 mm
Diametru cap maxim 10.4 mm
Înălțime cap 2.7 mm
Lungimea filetului 8.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Tip de unitate Acționare încrucișată
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne