Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M10 30.0 mm Nailon Natural

Nylon 6/6 M10x1.5 Flat Countersunk Slotted Machine Screw
Numărul piesei Essentra:

10400098

Numărul piesei producătorului:

50M100150H030

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 1,3414 RON
2500 - 9999 1,2073 RON
10000 + 1,0865 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

670,70 RON

500 x 1,3414 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 5.0 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M10
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat plat
Specificații DIN 963, NF E 25-123
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 963
Specificații NF E 25-123

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne