Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M5 20.0 mm PP Natural

A slotted countersunk screw made from natural Polypropylene (PP), resulting in a lightweight fastener with a wide range of applications in various industries. PP offers a good balance of mechanical strength and insulation properties.
Numărul piesei Essentra:

10402207

Numărul piesei producătorului:

543052000011

50 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,5079 RON
500 - 999 0,386 RON
1000 + 0,2984 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

50,79 RON

100 x 0,5079 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 2.7 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații ISO 2009, DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații ISO 2009
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne