Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8 30.0 mm PP Natural

Un șurub cu cap crestat înecat, realizat din polipropilenă (PP) de culoare naturală, ceea ce îl face un element de fixare lejer, folosit într-o vastă gamă de aplicații în diferite sectoare. Polipropilena îi conferă un bun raport între rezistența mecanică și proprietățile de izolare.
Numărul piesei Essentra:

10402320

Numărul piesei producătorului:

543083000011

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 0,9844 RON
500 - 999 0,7475 RON
1000 + 0,5804 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

98,44 RON

100 x 0,9844 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 4.7 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M8
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații ISO 2009, DIN 963
Cod Vamal 3926909790
Specificații ISO 2009
Specificații DIN 963

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne