10404799
585062000046
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
25 - 99 | 18,4281 RON |
100 - 249 | 12,4451 RON |
250 + | 12,1302 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Înălțime cap | 3.3 mm |
---|---|
Înălțime cap | 0.13 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Dimensiune filet | M6 |
Culoare | Natural |
Finalizare | Fără finisaj |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Model cu șurub | Șurub mecanic |
Tip cap | Cu cap înecat |
Specificații | DIN 963, UL94 V-0 |
Cod Vamal | 3926909790 |
Standard de inflamabilitate a materialului | UL94 V-0 |
Specificații | DIN 963 |
Specificații | UL94 V-0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.