Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 30.0 mm PVDF Natural

Șurub crestat din PVDF natural care are o bună rezistență chimică și la ultraviolete. PVDF poate fi, de asemenea, sterilizat prin sterilizare gamma, cu aburi și ETO, ceea ce face ca aceste elemente de fixare să fie ideale pentru utilizare în aplicații medicale, alimentare și pentru băuturi.
Numărul piesei Essentra:

10404805

Numărul piesei producătorului:

585063000046

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 99 19,8793 RON
100 + 13,4035 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

496,98 RON

25 x 19,8793 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Înălțime cap 3.3 mm
Lungimea filetului 30.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Finalizare Fără finisaj
Tip de unitate Acționare cu fante
Model cu șurub Șurub mecanic
Tip cap Cu cap înecat
Specificații DIN 963, UL94 V-0
Cod Vamal 3926909790
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0
Specificații DIN 963
Specificații UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne