Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M2 11.0 mm Nailon Natural

Acest șurub are capul oval, crestat, potrivindu-se caracteristicilor elementelor de fixare cu cap bombat și înecat. Este realizat din nailon de culoare naturală și este folosit într-o gamă vastă de aplicații și sectoare industriale.
Numărul piesei Essentra:

10396667

Numărul piesei producătorului:

50M020040L011

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 - 4999 0,2039 RON
5000 - 19999 0,1835 RON
20000 + 0,1652 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

203,90 RON

1000 x 0,2039 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grad de înfiletare cu adâncire 90 ° up to 92
Lungimea filetului 11.0 mm
Dimensiune filet M2
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap oval
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne