Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M5 40.0 mm Nailon Natural

Acest șurub are capul oval, semirotund, în cruce, potrivindu-se caracteristicilor elementelor de fixare cu cap bombat și înecat. Este realizat din nailon de culoare naturală și este folosit într-o gamă vastă de aplicații și sectoare industriale.
Numărul piesei Essentra:

10297742

Numărul piesei producătorului:

50M050080M040

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3464 RON
2500 - 9999 0,3117 RON
10000 + 0,2805 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

173,20 RON

500 x 0,3464 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grad de înfiletare cu adâncire 90 ° up to 92
Lungimea filetului 40.0 mm
Dimensiune filet M5
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Tip de unitate Acționare încrucișată
Tip cap Cap oval
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne