Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 12.0 mm Nailon Natural

Acest șurub are capul oval, crestat, potrivindu-se caracteristicilor elementelor de fixare cu cap bombat și înecat. Este realizat din nailon de culoare naturală și este folosit într-o gamă vastă de aplicații și sectoare industriale.
Numărul piesei Essentra:

10399347

Numărul piesei producătorului:

50M060100L012

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 2499 0,3835 RON
2500 - 9999 0,3452 RON
10000 + 0,3106 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

191,75 RON

500 x 0,3835 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Grad de înfiletare cu adâncire 90 ° up to 92
Lungimea filetului 12.0 mm
Dimensiune filet M6
Culoare Natural
Material complet Nailon 6/6
Tip de unitate Acționare cu fante
Tip cap Cap oval
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne