Hlava kruhového tvaru so zaoblenou vonkajšou hranou.
Cod Serie: SR1972
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametru pas | Dimensiune filet | Culoare | Material | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,3331 RON - 32,1783 RON | 6 În stoc |
|
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3269 RON - 0,3269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7577 RON - 2,6337 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 3,2311 RON - 3,2311 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8672 RON - 0,8672 RON | 10500 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,8279 RON - 0,8279 RON | 4524 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4995 RON - 0,9121 RON | 1000 În stoc |
|
M2.6
|
Transparent
|
PC
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,7541 RON - 1,7541 RON | 200 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6707 RON - 0,6707 RON | 1000 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5346 RON - 0,5346 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,4953 RON - 0,4953 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5613 RON - 0,5613 RON | 675 În stoc |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,5838 RON - 0,5838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,7788 RON - 0,7788 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.039 in
1.0 mm
|
M6
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,3227 RON - 0,3227 RON | 17000 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M2.5
|
Natural
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
| 0,6904 RON - 0,6904 RON | 1580 În stoc |
0.051 in
1.3 mm
|
M8
|
Natural
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 1,0272 RON - 1,0272 RON | 325 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,5234 RON - 0,5234 RON | 4450 În stoc |
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Natural
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare încrucișată
|
||
| 0,3255 RON - 0,3255 RON | 1150 În stoc |
0.02 in
0.5 mm
|
M3
|
Natural
|
Nailon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acționare cu fante
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina