Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M10 20.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard N FE 25-121 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10049990

Numărul piesei producătorului:

0080860000VR

325 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 + 1,0021 RON
Ambalaj standard: 500

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

501,05 RON

500 x 1,0021 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 20.0 mm
Înălțime cap 7.5 mm
Dimensiune filet M10
Diametru pas 1.5 mm
Lungimea filetului 20.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații N FE 25-121

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne