Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M3 16.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap în cruce este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standard N FE 25-121 exclusiv pentru îndrumări.
Numărul piesei Essentra:

10049273

Numărul piesei producătorului:

0080120000VR

290 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,3368 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

336,80 RON

1000 x 0,3368 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.4 mm
Înălțime cap 2.4 mm
Dimensiune filet M3
Diametru pas 0.5 mm
Lungimea filetului 16.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații N FE 25-121

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne