10052488
0120130000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,3299 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 5.9 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.232 in |
Înălțime cap | 1.8 mm |
Înălțime cap | 0.071 in |
Dimensiune filet | M3 |
Diametru pas | 0.5 mm |
Diametru pas | 0.02 in |
Lungimea filetului | 20.0 mm |
Lungimea filetului | 0.787 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | PA |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |