10052709
0120410000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,4832 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 12.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.472 in |
Înălțime cap | 3.6 mm |
Înălțime cap | 0.142 in |
Dimensiune filet | M6 |
Diametru pas | 1.0 mm |
Diametru pas | 0.039 in |
Lungimea filetului | 8.0 mm |
Lungimea filetului | 0.315 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | Nailon |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.