Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M8 10.0 mm PA Natural

Acest șurub cu cap crestat este realizat din nailon de culoare naturală, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă vastă de sectoare industriale și aplicații. Consultați standardul ISO 1580, NF E 25-123, DIN 85 doar cu titlu indicativ.
Numărul piesei Essentra:

10052815

Numărul piesei producătorului:

0120650000VR

700 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1000 + 0,5654 RON
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 1000

Preț total:

565,40 RON

1000 x 0,5654 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 16.0 mm
Înălțime cap 4.8 mm
Dimensiune filet M8
Diametru pas 1.3 mm
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare cu fante
Material PA
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne