10052860
0120720000VR
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
1000 + | 0,9447 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diametru cap | 16.0 mm |
---|---|
Diametru cap | 0.63 in |
Înălțime cap | 4.8 mm |
Înălțime cap | 0.189 in |
Dimensiune filet | M8 |
Diametru pas | 1.3 mm |
Diametru pas | 0.051 in |
Lungimea filetului | 35.0 mm |
Lungimea filetului | 1.378 in |
Tip cap | Cu cap cilindric rotunjit |
Tip de unitate | Acționare cu fante |
Material | PA |
Finalizare | Fără finisaj |
Culoare | Natural |
Cod Vamal | 3926909790 |
Specificații | ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Site-ul nostru web se confruntă în prezent cu probleme de încărcare a paginii. Dacă întâmpinați orice dificultăți, vă rugăm să contactați direct echipa noastră de servicii pentru clienți la +40 317 112 790 sau să ne trimiteți un e-mail la info@essentracomponents.ro și echipa noastră va fi bucuroasă să vă asiste direct. Ne cerem scuze pentru orice inconvenient.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.