Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M2.5 10.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap cilindric crestat este fabricat din nailon natural, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă largă de industrii și aplicații. Părțile sunt conforme cu ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 doar cu titlu orientativ.
Numărul piesei Essentra:

10325636

Numărul piesei producătorului:

050021000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,7995 RON
500 - 999 0,7037 RON
1000 + 0,5052 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

199,88 RON

250 x 0,7995 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 5.0 mm
Înălțime cap 1.6 mm
Dimensiune filet M2.5
Lungimea filetului 10.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Nailon
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 85

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne