Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M6 12.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap cilindric crestat este fabricat din nailon natural, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă largă de industrii și aplicații. Părțile sunt conforme cu ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 doar cu titlu orientativ.
Numărul piesei Essentra:

10326046

Numărul piesei producătorului:

050061200002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 1,0008 RON
500 - 999 0,7105 RON
1000 + 0,5476 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

100,08 RON

100 x 1,0008 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 12.0 mm
Înălțime cap 3.6 mm
Dimensiune filet M6
Lungimea filetului 12.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Nailon
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 85

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne