Meniu Caută

Șurub Acționare cu fante M10 80.0 mm Nailon Natural

Acest șurub cu cap cilindric crestat este fabricat din nailon natural, este complet filetat și poate fi utilizat într-o gamă largă de industrii și aplicații. Părțile sunt conforme cu ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 doar cu titlu orientativ.
Numărul piesei Essentra:

10326350

Numărul piesei producătorului:

050108000002

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 249 12,1165 RON
250 - 999 5,9419 RON
1000 + 4,7918 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

302,91 RON

25 x 12,1165 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 20.0 mm
Înălțime cap 6.0 mm
Dimensiune filet M10
Lungimea filetului 80.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare cu fante
Material Nailon
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații DIN 85

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne