Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M1.6 4.0 mm Reny Natural

A micro pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Numărul piesei Essentra:

10342084

Numărul piesei producătorului:

1439978

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 6,1857 RON
500 - 999 5,7707 RON
1000 + 5,4076 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

618,57 RON

100 x 6,1857 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 2.3 mm
Înălțime cap 0.5 mm
Dimensiune filet M1.6
Lungimea filetului 4.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material Reny
Finalizare Fără finisaj
Culoare Natural
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 HB
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 HB

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne