Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M1.4 3.5 mm PEEK Maro

A micro pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Numărul piesei Essentra:

10342268

Numărul piesei producătorului:

1439996

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 32,8039 RON
100 - 499 14,8743 RON
500 - 999 13,3959 RON
1000 + 12,6438 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

328,04 RON

10 x 32,8039 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 2.0 mm
Înălțime cap 0.5 mm
Dimensiune filet M1.4
Diametru pas 3.5 mm
Lungimea filetului 3.5 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PEEK
Finalizare Fără finisaj
Culoare Maro
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 V-0
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne