Meniu Caută

Șurub Acționare încrucișată M4 12.0 mm PPS Bej

A standard pan head countersunk screw with a crossed drive. Made from UL rated plastic.
Numărul piesei Essentra:

10343517

Numărul piesei producătorului:

1440121

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 12,0861 RON
125 - 249 11,4118 RON
250 + 10,7375 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

302,15 RON

25 x 12,0861 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 7.0 mm
Înălțime cap 2.6 mm
Dimensiune filet M4
Lungimea filetului 12.0 mm
Tip cap Cu cap cilindric rotunjit
Tip de unitate Acționare încrucișată
Material PPS
Finalizare Fără finisaj
Culoare Bej
Cod Vamal 3926909790
Specificații UL94 V-0
Standard de inflamabilitate a materialului UL94 V-0

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne